5mm Diamètre, 4-6 λ Miroir

4-6λ First Surface Mirrors

×
Stock #27-400 3-4 jours
×
- +
€12,00
Qté 1-5
€12,00
Qté 6+
€10,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
5.00 ±0.76
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)
Type de Traitement:
Metal
Angle d'Incidence (°):
45.00
Biseau:
Protective as needed
Épaisseur (mm):
1.00 Nominal
Tolérance Épaisseur (mm):
Nominal
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Reflètent 85% de la lumière du visible
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d’applications. Les miroirs de première surface sont dotés d’un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un devis personnalisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer