Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Planéité de Surface (P-V):
1λ
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
60-40
Spécification du Traitement:
Ravg >97% @ 800 - 2000nm Ravg >94% @ 700 - 800nm
Traitement:
Protected Gold (700-2000nm)
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 2000
Damage Threshold, Reference:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Excellente Stabilité Thermique
Parfaits pour les Applications Sensibles au Poids
Meilleure Durabilité que les Miroirs en Substrat de Verre
Les Miroirs Traités Or en Substrat de Silicium sont spécialement conçus pour s'intégrer dans les applications les plus sensibles au poids, comme les affichages frontaux. La stabilité thermique du substrat de silicium léger, fait de ces miroirs optiques une excellente solution pour les applications fonctionnant dans les régions de l'infrarouge ou du proche infrarouge. Ces miroirs présentent une meilleure durabilité que les miroirs traditionnels en substrat de verre, et le traitement métallique en or protégé fournit une réflexion moyenne supérieure à 97%.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.