TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5,0mm 750-1100nm Traité, Miroir à Angle Droit N-BK7

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

×
Stock #87-396 En Stock
×
- +
€113,00
Qté 1-5
€113,00
Qté 6+
€90,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Spécification du Traitement:
Hypotenuse: Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1100
Longueur des Côtés (mm):
5.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
7.10
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Type de Traitement:
Dielectric
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Ouverture Utile (%):
90
Type:
Right Angle Mirror
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande TECHSPEC sont conçus pour des applications d'orientation de faisceau ou d'alignement de précision, utilisant plusieurs sources laser ou fonctionnant à partir des spectres du visible au proche infrarouge. Ces miroirs disposent d'une réflexion améliorée par rapport aux miroirs au traitement métallique standard, ce qui augmente les performances du système en diminuant les pertes d'énergie. Ces miroirs à angle droit se montent et s'intègrent facilement dans les systèmes optiques.