TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10 Plan ZERODUR® 3" Dia, Or Protégé

×
Stock #31-391-566 Contact
×
- +
€697,00
Qté 1-10
€697,00
Qté 11+
€627,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 (measured before coating)
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
60-40
Diamètre (mm):
76.20 +0.0/-1.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Ouverture Utile CA (mm):
68.58
Remarque:
Flatness is specified as Peak to Valley
Épaisseur (mm):
19.10 ±1.5
Tolérance Épaisseur (mm):
±1.5
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.7 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats en silice Fondue et ZERODUR®
  • Planéité de surface de λ/10 et λ/20
  • Vaste choix de traitements

Les Miroirs Optiques Plans de Précision TECHSPEC® sont un excellent choix pour une multitude d’applications, notamment l’interférométrie, les systèmes d'imagerie, les applications laser, le pliage de trajet optique et l’auto-collimation. Ces miroirs sont disponibles en plusieurs options de traitements et substrats, accompagnés d’options de planéité de surface de λ/10 et λ/20. La première option de substrat, le ZERODUR®, un céramique de verre teinté jaune, présente un coefficient d’expansion thermique extrêmement faible. Les Miroirs Optiques Plans de Précision TECHSPEC® sont un choix idéal pour les applications à températures extrèmes en tutilisant le substrat ZERODUR®. La seconde option, la silice fondue, est optiquement claire et présente une excellente résistance à l’abrasion ainsi qu'une longue durabilité, ce qui en fait un bon choix pour les applications en environnements difficiles.

Des Plans Étalons Optiques de Précision λ/10 et λ/20 TECHSPEC® sont disponibles pour les applications de tests et de mesures.

Remarque : les spécifications de planéité de la surface sont mesurées avant le traitement de surface.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer