TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

38,1 x 38,1mm, Or Protégé, Miroir 4-6λ

×
Stock #83-498 3-4 jours
×
- +
€71,00
Qté 1-5
€71,00
Qté 6+
€56,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
60-40
Dimensions (mm):
38.1 x 38.1
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Ouverture Utile CA (mm):
36.20 x 36.20
Bords:
Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm):
3.00
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Longueur (mm):
38.10
Largeur (mm):
38.10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm  
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont dotés d’un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles avec un traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé ou d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm. La surface traitée doit être orientée de manière à réfléchir la lumière incidente. Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont proposés en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Ces miroirs de première surface se montent facilement dans une gamme de montures optiques pour faciliter l'intégration de l'application.  

Remarque :  Une gamme de montures spécifiquement compatibles avec les différents Miroirs de Première Surface TECHSPEC® est disponible sur les pages web des produits.   

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer