TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30mm Dia., Argent Protégé, Miroir de Première Surface λ/4

×
Stock #88-537 3-4 jours
×
- +
€87,50
Qté 1-5
€87,50
Qté 6+
€70,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
30.00
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.25
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
85
Bords:
Fine Ground
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.25
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.45 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Traitement métallique de précision
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface  λ/4 TECHSPEC® sont dotés d’un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. La surface traitée doit être orientée de manière à réfléchir la lumière incidente. Les Miroirs de Première Surface λ/4 TECHSPEC® sont proposés en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Ces miroirs de première surface se montent facilement dans une gamme de montures optiques pour faciliter l'intégration de l'application. Les miroirs sont disponibles avec des traitements d’aluminium amélioré, aluminium protégé, argent protégé et or protégé. 

Remarque :  Une gamme de montures spécifiquement compatibles avec les différents Miroirs de Première Surface TECHSPEC® est disponible sur les pages web des produits.  

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer