25,4mm Dia., Revêtement en Aluminium, Miroir avec Substrat en Alu.

Metal Substrate Mirrors

×
Stock #47-113 En Stock
×
- +
€163,00
Qté 1-5
€163,00
Qté 6+
€146,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.38
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
Traitement:
Protected Aluminum (400-12000nm)
Type de Traitement:
Metal
Ouverture Utile (%):
90
Filetage:
6-32 TPI Tapped Holes
Rugosité de Surface (Angstroms):
<175
Épaisseur (mm):
9.50
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.4 - 12
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 12000
Surface Flatness (RMS):
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Due to the 17.5nm roughness of the diamond turned surface, these mirrors may not be suitable for UV and visible applications that require low scatter

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat en Aluminium
  • Excellents pour les Applications Laser LWIR
  • Revêtements en Aluminium et Or Disponibles

Ces Miroirs Métalliques tournés au diamant dont le substrat est en aluminium, sont disponibles avec un revêtement en aluminium protégé ou en or, et sont exellents pour les applications laser LWIR (supérieures à 2000nm). En raison de la rugosité de surface, tournée au diamant, de 175Å ces miroirs ne conviennent pas aux applications dans le visible et l'UV qui requièrent une faible dispersion. La surface arrière des miroirs est plane et est taraudée de 3 trous pour un montage facile et précis.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer