12,5mm Dia. x 2,0mm Épaisseur, Miroir Traité Or Substrat de Silicium

Silicon Substrate Gold Mirror

×
Stock #33-246 Contact
×
- +
€215,00
Qté 1-5
€215,00
Qté 6+
€172,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Planéité de Surface (P-V):
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
60-40
Spécification du Traitement:
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Traitement:
Protected Gold (700-2000nm)
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.1
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente Stabilité Thermique
  • Parfaits pour les Applications Sensibles au Poids
  • Meilleure Durabilité que les Miroirs en Substrat de Verre

Les Miroirs Traités Or en Substrat de Silicium sont spécialement conçus pour s'intégrer dans les applications les plus sensibles au poids, comme les affichages frontaux. La stabilité thermique du substrat de silicium léger, fait de ces miroirs optiques une excellente solution pour les applications fonctionnant dans les régions de l'infrarouge ou du proche infrarouge. Ces miroirs présentent une meilleure durabilité que les miroirs traditionnels en substrat de verre, et le traitement métallique en or protégé fournit une réflexion moyenne supérieure à 97%.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer