Miroirs Diélectriques Laser à Large Bande

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande ZERODUR<sup>®</sup> Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
  • Réflectivité et LDT accrus sur des traitements métalliques
  • Traitements réfléchissants UV, visibles et NIR conçus pour un angle d'incidence (AOI) de 0-45°
  • Miroirs à traitement métallique ZERODUR® également disponibles
Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Réflectivité et LIDT supérieurs par rapport aux traitements métalliques
  • Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
  • Conçus pour tous les états de polarisation pour un AOI de 0 à 45°
Miroirs Laser à Fibre Miroirs Laser à Fibre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçus pour des Lasers à Fibre Courants
  • > 99,2% de Réflectivité entre 1.030 nm et 1.090 nm
  • Seuils de Dommages Élevés
Miroirs Sphériques de Précision pour l’Ultraviolet (UV) Miroirs Sphériques de Précision pour l’Ultraviolet (UV)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
  • Idéaux pour la focalisation de la lumière VUV ou DUV
  • Réflectivité à large bande dans le visible et l'IR
  • Également disponibles en tant que Miroirs Plans de Précision pour l’UV
Miroirs de Précision pour l’UV Miroirs de Précision pour l’UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
  • Réflectivité moyenne > 85 % sur la gamme spécifiée
  • Traitements métalliques améliorés pour une réflectivité sur une large bande du spectre visible
Miroirs Laser de Précision à Large Bande Miroirs Laser de Précision à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellents pour les Lasers Accordables et les Sources Laser à Réflexion Multiple
  • Haute Réflectivité de 0 à 45° pour Tout Etat de Polarisation
  • Différents Traitements Disponibles
Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Les Miroirs Diélectriques Laser à Large Bande sont conçus avec une réflectivité élevée sur une large gamme de longueurs d’onde. Ces miroirs sont idéaux pour les gammes spectrales UV, visibles et proche infrarouges, et dans les applications d'orientation de faisceau qui utilisent des sources laser à large bande réglables ou des systèmes à sources laser multiples. Ces miroirs présentent des surfaces très planes, une faible dispersion et peuvent être utilisés avec de grands angles d’incidence. Le traitement diélectrique assure des durées de vie plus longues et une meilleure résistance aux lavages multiples. La sélection des Miroirs Diélectriques Laser à Large Bande d’Edmund Optics est la solution idéale pour la plupart des applications exigantes de réflexion à large bande.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer