Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i | EL-E-4I

See More by Optotune

Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940

×
Stock #88-940 En Stock
×
- +
€417,00
Qté 1+
€417,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Specialty Lens
Connecteur:
USB Type A (to PC), 6-way Hirose requires cable #88-941
Hauteur (mm):
13.5
Longueur (mm):
99.05
Fréquence Maximale de l'Actualisation de Sortie (kHz):
>100
Courant d'Utilisation (mA):
-250 to +250
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Consommation de Puissance (W):
0.05 - 1.1
Température de Stockage (°C):
-40 to +85
Largeur (mm):
19.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour contrôler des Lentilles Focalisables d'Optotune
  • Intervalle de contrôle de -250 à +250 mA avec une précision de 12 Bits
  • Logiciel du pilote facilement téléchargeable

Les Pilotes de Lentilles Optotune sont des outils simples d’utilisation qui permettent de contrôler les Lentilles Focalisables Électriquement d'Optotune. Le Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i (#88-940) est conçu spécifiquement pour les lentilles focalisables Optotune avec connecteur Hirose, tandis que le Pilote de Lentilles Électrique Optotune 4 (#87-590) est compatible avec les lentilles focalisables Optotune avec connecteur FPC. Les pilotes de Lentilles Électriques d'Optotune alimentés par USB, propose un relevé de capteur de 12C portant sur la compensation de température, en plus de fréquences de transmission rectangulaires, triangulaires ou sinusoïdales de 0,2 à 1 000 Hz. Ces pilotes incluent également un micro-contrôleur intégré de 8-bit et 16 MHz avec une mémoire flash de 32 Ko. Ils sont parfaits pour une utilisation autonome ou pour une intégration OEM.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer