Câble Hirose 6 Voies Femelle à Mâle, Longueur de 3 m

See More by Optotune

6-way Hirose Male/Female Cable

6-way Hirose Male/Female Cable 6-way Hirose Male/Female Cable
×
Stock #33-468 En Stock
×
- +
€124,00
Qté 1+
€124,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Connecteur:
6-way Hirose Male/Female
Longueur (m):
3.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Industrielles Accordables-Focalisables d’Ouverture Utile 10 mm d’Optotune associent nos Lentilles Accordables-Focalisables Électriquement d’Optotune à des boîtiers de Monture C compatibles, permettant de faciliter l’intégration mécanique dans les systèmes d’imagerie. En appliquant une tension de commande à la lentille au moyen de la connexion Hirose, les lentilles industrielles accordables-focalisables d’ouverture utile 10 mm d’Optotune offrent une gamme de réglage entre +5 et +10 dioptries. Cette capacité d’ajustement de la distance focale est idéale pour remplacer la focalisation de plusieurs lentilles ou les systèmes de zoom. Pour décaler la plage focale, il est possible d’utiliser toute lentille planconvexe (PCX) ou plan-concave (PCV) de 12 mm de diamètre et d’épaisseur de bord de moins de 4,7 mm comme lentille de décalage. Une Lentille Hirose Accordable-Focalisable de Monture C d’Optotune accompagnée d’une lentille PCV en N-BK7 montée de focale 150 mm est disponible pour les applications d’imagerie dans le spectre visible.

Remarque : Les câbles Hirose (#88-941) et pilotes de lentille (#88-940) sont vendus séparément. Des données de prescription sont disponibles pour modeler l’effet qu’une lentille à décalage a sur toute la plage focale.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer