Lentille Achromatique Non Traitée, 6,25 mm de dia. x 35 mm FL

×
Stock #32-306 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€11,95
Qté 1+
€11,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Distance Focale Arrière BFL (mm):
33.59
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
2.30
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
0.90
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
6.2500000000 +0.00/-0.05
Distance Focale EFL (mm):
35.0000000000
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.86
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ouverture Numérique NA:
0.08
Rayon R1 (mm):
23.1400000000
Rayon R2 (mm):
-14.51
Rayon R3 (mm):
-38.86
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Achromatic Lens
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Centrage (arcmin):
1.00
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
632.8
f/#:
5.6
#Max Edge Thickness of Curved Optic (mm): hidden spec used for compatible mounts matching
3.8600000000
#Min Edge Thickness of Curved Optic (mm): For Mounting Curved Optics
2.3600000000

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Jusqu´à 80 % de Remise
  • La Disponibilité est Limitée
  • Déstockage final, les Produits ne pourront pas faire l'Objet d'un Retour

Ici vous trouverez nos meilleurs offres de produits discontinués. Découvrez les offres d´optiques, d´imagerie et de photonique. La quantité des produits est très limitée, donc ils sont à saisir rapidement.

Dépêchez-vous et faites des économies sur tous les produits fin de stock. Pour des offres supplémentaires, consultez notre déstockage permanent.

Malheureusement nous ne pouvons pas accepter des retours de ces produits de déstockage final. Informations supplémentaires sur les produits ne sont pas disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer