Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
90.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
88.68
Traitement:
Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 532nm
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Nos lentilles standards PCX TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflectivité maximale < 0,25 % par surface à la longueur d’onde de conception, ces lentilles offriront une meilleure transmission en applications utilisant de multiples composants optiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.