TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9mm de Diamètre x 27mm FL, Raie Laser 532nm, Lentille PCX

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #65-476 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€45,50
Qté 1-9
€45,50
Qté 10+
€41,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
27.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
25.34
Traitement:
Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 532nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.75
Rayon R1 (mm):
13.95
Ouverture Utile CA (mm):
8.1
f/#:
3.00
Ouverture Numérique NA:
0.17
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Nos lentilles standards PCX TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflectivité maximale < 0,25 % par surface à la longueur d’onde de conception, ces lentilles offriront une meilleure transmission en applications utilisant de multiples composants optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer