3mm Dia. x 9mm FL, Commercial Grade, Plano-Convex Lens

×
Stock #23-058 Fin de Série 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€19,95
Qté 1+
€19,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
3.00 +0.00/-0.10
Distance Focale EFL (mm):
9.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
8.01
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
6.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.50
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.25
Rayon R1 (mm):
4.65
Ouverture Utile CA (mm):
≥2.55
f/#:
3.00
Ouverture Numérique NA:
0.17
Type:
Plano-Convex Lens

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Plan Convexes (PCX) ont une surface plane, une surface extérieure incurvée et une distance focale positive. Elles sont idéales pour la collecte et la focalisation de la lumière dans les applications d'imagerie. Elles sont également utiles dans une multitude d'applications impliquant des émetteurs, détecteurs, lasers, et des fibres optiques.

Les Lentilles Plan Convexe (PCX) Non Traitées, offrent une qualité commerciale, à un prix abordable.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer