TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15mm de Diamètre x 18mm FL, Raie Laser 980nm, Lentille PCX

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

×
Stock #87-614 Fin de Série 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€21,95
Qté 1+
€21,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
18.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
15.61
Traitement:
Laser V-Coat (980nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 980nm
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
4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.40
Rayon R1 (mm):
12.11
Ouverture Utile CA (mm):
14
f/#:
1.2
Ouverture Numérique NA:
0.42
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
980
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 980nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Nos lentilles standards PCX TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflectivité maximale < 0,25 % par surface à la longueur d’onde de conception, ces lentilles offriront une meilleure transmission en applications utilisant de multiples composants optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer