1,5mm Dia. x 1mm FL, Traitement Telecom-NIR, Lentille PCX

×
Stock #45-968 Fin de Série 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€21,95
Qté 1+
€21,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
1.50 +0.00/-0.05
Distance Focale EFL (mm):
1.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
0.57
Traitement:
Telecom-NIR
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Ravg ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
30-45
Épaisseur Centrale CT (mm):
0.80 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
0.35
Rayon R1 (mm):
0.85
Ouverture Utile CA (mm):
1.35
f/#:
0.67
Ouverture Numérique NA:
0.75
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1200 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Distance focale positive
  • Micro lentilles PCX pour collecter et focaliser la lumière
  • Différents traitements disponibles : non-traitée, MgF2, et NIR I

 

Les lentilles plano-convexes ont une distance focale positive , les rendantes idéales pour récuperer et cibler la lumière dans des applications d'imagerie. Elles sont également utiles dans une variété d'applications impliquant les émetteurs, détecteurs, lasers et fibres optiques. Ces micro PCX sont offertes avec un traitement Télécom NIR optimisé pour les longueurs d'ondes télécom usuelles.

Ces lentilles sont également disponibles Non Traitées, Traitées MgF2 et Traitées NIR-1. Les spécifications détaillées de ces traitements peuvent se trouver sur notre article traitement anti-reflet.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer