Lentilles Ménisques en Germanium, 25,4 mm de dia. x 101 mm FL

×
Stock #63-295 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€72,95
Qté 1+
€72,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
101.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
f/#:
3.98
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
Uncoated
Type:
Meniscus Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.2
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.70
Distance Focale EFL @ 10,6μm (mm):
100.00
Distance Focale EFL @ 12μm (mm):
99.60
Distance Focale EFL @ 2,94μm (mm):
98.20
Distance Focale EFL @ 5,08μm (mm):
99.20
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (μm):
10.6
Tolérance Distance Focale (%):
±2 @ DWL
Rayon R1 (mm):
161.06
Rayon R2 (mm):
106.15
Précision de Surface:
λ/20
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
2 - 14

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Indice de Réfraction Élevé
  • Aberration Chromatique Minime en Raison d'une Faible Dispersion
  • Disponibles en Plan-Convexe (PCX) ou en Conception Ménisque

Les Lentilles en Germanium (Ge) sont parfaites pour une utilisation dans des applications d'IR moyen (MWIR) et d'IR lointain (LWIR), y compris dans l'imagerie thermique, la spectroscopie, ou dans les applications FLIR. Par ailleurs, la dureté Knoop de 780 du Germanium est bien adaptée aux environnements difficiles. En raison du claquage thermique possible lors de la diminution de la transmission avec augmentation de la température, les Lentilles en Germanium (Ge) doivent être utilisées à des températures inférieures à 100°C. La densité élevée du Germanium (5,33 g/cm3) est à prendre en considération lors de la conception de systèmes sensibles au poids.

Les Lentilles Ménisques sont des lentilles convexes-concaves. Elles comportent une surface incurvée vers l'extérieur et une surface incurvée vers l'intérieur. Si la courbure vers l'extérieur est plus forte que la courbure vers l'intérieur, la lentille possède une distance focale positive et agit comme une loupe.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer