3" x 3", 3,6" Distance Focale, Lentille de Fresnel

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
Stock #43-012 En Stock
×
- +
€43,50
Qté 1-10
€43,50
Qté 11+
€38,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
91.44
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Type:
Fresnel Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.06
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (pouces):
3.0 x 3.0
Dimensions (mm):
76.2 x 76.2
Diamètre Effectif (pouces):
2.5
Distance Focale EFL (pouces):
3.60
Traits par Pouce:
125.00
Indice de Réfraction nd:
1.49
Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)
Tolérance Épaisseur (%):
±40
Transmission (%):
85 (Typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Distance focale positive
  • Versions rectangulaires ou circulaires
  • Parfaites pour les applications de collecte de lumière

Les Lentilles de Fresnel remplacent la surface arrondie des lentilles conventionnelles par une série de rainures concentriques sur la surface d'une plaque fine et légère en plastique. Les rainures agissent comme surfaces réfringeantes individuelles, telles que des coupes transversalles de prismes minuscules. Elles courbent les rayons parallèles en une très bonne approximation d'une distance focale commune. Comme la lentille est très fine, une très petite quantité de lumière est perdue par absorption. Les lentilles de Fresnel sont un bon compromis entre efficacité et qualité d'image. Une forte densité de rainures permet d'obtenir des images de meilleure qualité, tandis qu'une densité faible permet d'obtenir un meilleure efficacité (nécessaire pour les applications de collecte de lumière). Dans les système conjugués infinis, le côté rainuré de la lentille doit faire face au conjugué infini.

Les lentilles de Fresnel sont le plus souvent utilisées dans les applications de collecte de lumière, telles que les systèmes de condenseur ou les configurations émetteur/détecteur. Les lentilles de Fresnel peuvent également être utilisées comme loupes ou projecteurs ; cependant, ceci n'est pas recommandé à cause de la distorsion.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer