3" x 3", 6" Distance Focale, Lentille Cylindrique

Cylinder Fresnel Lenses

×
Stock #43-033 Contact
×
- +
€46,00
Qté 1-10
€46,00
Qté 11+
€40,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
152.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Type:
Fresnel Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.06
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (pouces):
3.0 x 3.0
Dimensions (mm):
76.2 x 76.2
Distance Focale EFL (pouces):
6.00
Taille Effective (pouces):
3.0 x 3.0
Traits par Pouce:
65.00
Indice de Réfraction nd:
1.49
Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)
Transmission (%):
85 (Typical)
Tolérance Épaisseur (pouces):
±0.020

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Version aplatie d'une lentille cylindrique standard
  • Parfaites pour focaliser la lumière en une ligne
  • Plusieurs dimensions disponibles

 

Une lentille de Fresnel cylindrique est une version aplatie d'une lentille cylindrique standard. Ces lentilles peuvent être utilisées dans des applications qui nécessitent de focaliser la lumière en une ligne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer