9mm Dia. x 9mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens

×
Stock #27-728 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€14,95
Qté 1+
€14,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
9.00 +0.00/-0.10
Distance Focale Arrière BFL (mm):
7.86
Distance Focale EFL (mm):
9.00
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SK18
Centrage (arcmin):
6.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.53
Rayon R1 (mm):
10.77
Ouverture Utile CA (mm):
≥7.65
f/#:
1.00
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Ouverture Numérique NA:
0.5
Type:
Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.38 - 2.2

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les lentilles biconvexes (DCX) possèdent deux surfaces extérieures incurvées de la même manière, une distance focale positive et sont utiles pour l'imagerie 1:1 et les systèmes multi-éléments.

Les Lentilles Biconvexes (DCX) Non Traitées, offrent une qualité commerciale, à un prix abordable.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer