25,4mm Diamètre x 50,8mm FL, Lentille DCX en CaF2

See More by ISP Optics

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
Stock #47-057 3-4 jours
×
- +
€263,00
Qté 1+
€263,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
50.80
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile (%):
90.00
Centrage (arcmin):
<3
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.20
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.2
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.00
Rayon R1=-R2 (mm):
39.61
Focale Arrière BFL (mm) @ Longueur d'Onde de Conception DWL:
48.51
Distance Focale EFL @ 0,6328μm (mm):
46.86
Distance Focale EFL @ 1,064μm (mm):
47.33
Distance Focale EFL @ 2,94μm (mm):
48.47
Distance Focale EFL @ 5,08μm (mm):
50.80
f/#:
2.00
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (μm):
5.00
Tolérance Distance Focale (%):
±2 @ DWL
Ouverture Numérique NA:
0.25
Précision de Surface:
Type:
Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.35 - 7
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 7000
Numéro de Modèle:
CF-BX-25-50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 μm
  • Faible indice de réfraction
  • Seuil de dommage laser élevé

Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics sont idéales pour les applications d'imagerie finie nécessitant une transmission élevée dans le spectre infrarouge. Le fluorure de calcium se caractérise par une transmission supérieure à 90% de 350 nm à 7μm et un faible indice de réfraction, ce qui permet de l'utiliser sans traitement antireflets (AR). En outre, sa faible absorption et son seuil de dommage élevé en font un choix populaire pour les lasers à excimère. Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics offrent une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure, ce qui permet de les utiliser dans des environnements difficiles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer