TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Biconcave Non Traitée, 6 mm de dia. x -12 mm FL

×
Stock #48-681 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€27,50
Qté 1-9
€27,50
Qté 10+
€24,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
-12.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
2.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
Uncoated
Type:
Double-Concave Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-12.33
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
5.4
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.59
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1=-R2 (mm):
-12.57
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2000 nm
  • Tolérance de diamètre et de centrage de précision pour un intégration OEM aisée
  • Une variété de diamètres et de distances focales
  • Traitements antireflets supplémentaires disponibles : VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II

Les Lentilles Biconcaves (DCV) Non Traitées TECHSPEC® sont conçues pour avoir deux surfaces courbées vers l'intérieur et une distance focale négative similaire aux Lentilles Plan-Concaves (PCV). Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les Lentilles Biconcaves (DCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Biconcaves (DCV) Non Traitées TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme de 350 nm à 2200 nm. Ces lentilles sont également disponibles en options de traitement AR VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I ou NIR II.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer