75° Angle de Dispersion, Lentille Génératrice Raie Laser

Powell Lenses

×
Stock #46-634 En Stock
×
- +
€233,00
Qté 1-5
€233,00
Qté 6+
€186,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
VIS-NIR (450-900nm)
Type:
Beam Shaping Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 900
Spécification du Traitement:
BBAR @ 450 - 900nm
Hauteur (mm):
8.90 +0.00/-2.00
Indice de Réfraction nd:
1.805
Angle d’Ouverture:
75.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les Applications d'Alignement et de Vision Industrielle
  • Nombreux Angles de Dispersion Disponibles
  • Produisent une Raie Uniforme et Droite

Optimisées pour une entrée de faisceau laser de diamètre 0,8 mm, nos Lentilles Génératrices Raie Laser (également connu sous le nom de Lentille de Powell) convertissent les faisceaux laser en raies uniformes et droites. Contrairement aux lentilles cylindriques, qui créent un faisceau de profil Gaussien dont l’énergie est plus importante au centre qu’au bord, les Lentilles Génératrices Raie Laser apportent une distribution d’énergie uniforme sur toute la longueur de la raie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer