TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm Diamètre x 10mm Longuer, Lentille Barre en N-BK7

×
Stock #54-090 3-4 jours
×
- +
€42,50
Qté 1-5
€42,50
Qté 6+
€34,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
5.00 +0.00/-0.03
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Type:
Rod Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Longueur (mm):
10.00
Tolérance Longueur (mm):
+0/-0.1
Qualité de Surface:
40-20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Focalisent la lumière collimatée en une ligne
  • Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm

Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont polies sur la circonférence et dépolies aux deux extrémités. La performance optique est similaire à celle d'une lentille cylindrique. La lumière collimatée passant au travers du diamètre de la lentille sera focalisée en une ligne. Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 1 à 10 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer