TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm de Dia. x 50mm FL, non traité, Lentille Cylindrique PCX

×
Stock #68-172 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€109,95
Qté 1+
€109,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Distance Focale EFL (mm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
2.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
Uncoated
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm):
46.58
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.29
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Rayon R (mm):
22.93
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Angle de Bord (arcmin):
15.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente Transmission dans l’UV
  • Faible Coefficient de Dilatation Thermique
  • Fabriquées avec Précision

Nos Lentilles Cylindriques PCX TECHSPEC® en Silice Fondue sont idéales pour le modelage de faisceau UV, ou pour des applications en environnements difficiles. Focalisant dans une direction uniquement, les lentilles cylindriques sont généralement utilisées avec des capteurs linéaires, ou pour créer une raie à partir d’une source laser. Pour des besoins de traitements personnalisés, veuillez contacter notre département commercial.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve