TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm Dia x 100mm EFL 1064nm Raie Laser, Lentille PCX Cylindrique

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
Stock #33-234 Fin de Série En Stock
×
- +
€39,95
Qté 1+
€39,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50
Distance Focale EFL (mm):
100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
8.00
Ouverture Numérique NA:
0.06
Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Distance Focale Arrière BFL (mm):
98.68
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.62
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Remarque:
Coating: 1064nm V-Coat
Rayon R1 (mm):
51.68
Qualité de Surface:
60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Formes Rondes pour une Intégration Facile
  • Focalisent la Lumière dans une Seule Direction
  • Traitées pour Longueurs d’Onde Courantes pour une Transmission Maximale

Les Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser sont conçues pour des applications qui nécessitent la focalisation de la lumière laser dans une seule direction. Ces lentilles cylindriques peuvent être utilisées pour focaliser la lumière dans un capteur à fente ou à balayage linéaire, et ont des formes circulaires pour faciliter leur intégration dans le système. Par ailleurs, ces lentilles peuvent être utilisées en paire pour collimater et rendre la sortie d'un laser circulaire. De nombreuses options de traitement antireflet sont proposées pour les longueurs d’onde laser courantes et démontrent une réflexion inférieure à 0,25% pour une longueur d’onde de sortie laser donnée.