100µm Taille Émetteur, 500µm Pitch, Collimateur à Axe Lent

Slow Axis Collimators

Slow Axis Collimators

×
Stock #88-404 En Stock
×
- +
€184,00
Qté 1-10
€184,00
Qté 11+
€162,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
2.88
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
7.69
Ouverture Numérique NA:
0.07
Traitement:
BBAR (790-990nm)
Type:
Beam Shaper
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
790 - 990
Distance Focale Arrière BFL (mm):
2.58
Ouverture Utile CA (mm):
11.0 x 1.4
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Taille de l’Émetteur (μm):
100.00
Hauteur (mm):
1.50
Tolérance Hauteur (mm):
0.05
Longueur (mm):
12.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.05
Ecrou (μm):
500.00
Précision de Surface:
λ/4
Transmission (%):
>99
Largeur (mm):
0.55
Tolérance de la Largeur (mm):
0.01
Divergence 1/e2 (mrad):
40.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Collimateurs à Axe Lent sont constitués d’une rangée monolithique de lentilles cylindriques destinées à collimater chaque émetteur d’une diode laser. Ils disposent d’une transmission supérieure à 99% sur toute la gamme spectrale désignée, de manière à garantir de hautes performances avec une perte minimale de la lumière. Pour répondre aux besoins de collimation uniques d’une application, les Collimateurs à Axe Lent peuvent également être utilisés avec des Collimateurs à Axe Rapide pour des combinaisons de collimation personnalisées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer