4,76mm de Diamètre, Lentille Demi Bille en Rubis

×
Stock #49-563 3-4 jours
×
- +
€28,50
Qté 1-10
€28,50
Qté 11+
€22,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
4.76
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Traitement:
Uncoated
Type:
Half-Ball Lens
Indice de Réfraction nd:
1.77
Point de Fusion (°C):
2053.00
Rayon R (mm):
2.38
Gravité Spécifique (g/cm3):
3.98
Sphéricité (μm):
0.64
Épaisseur (mm):
2.38
Force de Compression (psi):
300,000
Tolérance Diamètre (μm):
±2.54

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis présentent une distance focale arrière très courte avec la commodité d'une surface plate pour un montage facile. Le saphir présente un indice de réfraction élevé et d'excellentes caractéristiques de transmission à large bande. Les Lentilles Demi-Billes (hémisphériques) en rubis sont plus faciles à voir et donc à manipuler pour des applications physiques. Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis sont très stables chimiquement et conviennent parfaitement aux environnements sévères, aux applications à haute température et aux applications nécessitant des points de fusion élevés. Les applications typiques comprennent la communication par fibre, l'endoscopie, la microscopie, les dispositifs de capture optique et les systèmes de mesure laser. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer