TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4mm Diamètre, S-LAH79, Lentille Demi Bille

×
Stock #90-859 3-4 jours
×
- +
€102,00
Qté 1-10
€102,00
Qté 11+
€80,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
4.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Type:
Half-Ball Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2400
Rayon R (mm):
2.00
Tolérance Rayon (μm):
+0/-1.5
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.05

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Demi-Billes à Indice Élevé TECHSPEC® présentent un indice de réfraction plus élevé que nos lentilles billes LaSFN9 et fournissent une distance focale arrière plus courte, ce qui simplifie le couplage de fibre. Ces lentilles sont disponibles en plusieurs diamètres, et sont toutes composées du substrat S-LAH79 (Ohara). Les Lentilles Demi-Billes à Indice Élevé TECHSPEC® simplifient l’intégration dans les systèmes et sont utilisées dans diverses applications telles que l’endoscopie et la lecture de codes-barres. Contactez-nous dès aujourd’hui pour des options personnalisées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer