TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

3,2mm Diamètre x 4mm Longuer, N-LaSFN9, Lentille Tambour

×
Stock #45-665 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€19,95
Qté 1+
€19,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
3.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Type:
Drum Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 2500
Indice de Réfraction nd:
1.850
Longueur (mm):
4.00
Tolérance Longueur (μm):
±3
Rayon R (mm):
2.00
Tolérance Rayon (μm):
+0/-1.5
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Diamètre (μm):
+0/-50

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plus facile à Monter et à Manipuler que les Lentilles Billes Standard

Les lentilles tambour sont des sphéres en verre, axialement au sol pour procurer une surface montée. La circonférence D simplifie l’utilisation manuelle associée aux lentilles billes. Idéales pour des transmissions optiques en communications de fibre. Les lentilles cylindriques de type B ont une surface plane polie pour un contact direct de la fibre et performe comme des lentilles PCX alongées.

Informations Techniques

D Radius R Length Length L2 Stock No.
Type A Drum Lenses
2mm 1.25mm 2.5mm 1.5mm #45-548
#45-739
#45-836
#45-663
#45-743
2.4mm 1.5mm 3mm 1.8mm #45-549
#45-837
#45-664
#45-744
3.2mm 2mm 4mm 2.4mm #45-550
#45-741
#45-838
#45-665
#45-745
4mm 2.5mm 5mm 3mm #45-551
#45-839
#45-742
#45-666
Type B Half-Drum Lenses
2mm 1.25mm 2mm 1.5mm #46-524
#46-528
2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.8mm #46-525
#46-529
3.2mm 2mm 3.2mm 2.4mm #46-526
#46-530
4mm 2.5mm 4mm 3mm #46-527
#46-531
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer