2,38mm Diamètre, Lentille Bille Saphir

Sapphire and Ruby Ball Lenses

×
Stock #46-120 3-4 jours
×
- +
€23,00
Qté 1-10
€23,00
Qté 11+
€18,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
2.38
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Traitement:
Uncoated
Type:
Ball Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 5500
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.4
Indice de Réfraction nd:
1.77
Point de Fusion (°C):
2053.00
Porosité (%):
0.00
Gravité Spécifique (g/cm3):
3.98
Sphéricité (μm):
0.625
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.2 - 5.5
Force de Compression (psi):
300,000
Tolérance Diamètre (μm):
±2.54

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les lentilles billes en saphir et rubis sont toutes deux fabriquées à partir de (Al203). Le rubis dopé ou non doit sa couleur rouge du fait de traces d’oxyde de chromium (contenance de chromium pour des lentilles billes de rubis est typiquement > 0,5). Alors que les propriétés physiques et chimiques sont essentiellement les mêmes, le saphir a une transmission optique supérieure. Les lentilles billes en rubis sont plus faciles à voir et à manipuler pour les applications physiques. Les Lentilles Billes en Saphir et Rubis sont idéales pour améliorer le couplage des signaux entre les fibres, les émetteurs et les détecteurs. Elles sont également utilisées pour l'endoscopie, la lecture de codes-barres, les préformes sphériques pour les lentilles asphériques et les applications de capteurs. Des Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis sont également disponibles.

Pour des informations supplémentaires sur les lentilles billes, ainsi que les calculs d'ouverture numérique et de distance focale vérifier notre article technique Calculs de lentilles billes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer