TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1,5mm Diamètre, Lentille Bille en N-BK7

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
Stock #43-709 En Stock
×
- +
€37,50
Qté 1-10
€37,50
Qté 11+
€32,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
1.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Type:
Ball Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Indice de Réfraction nd:
1.517
Sphéricité (μm):
0.625
Tolérance Diamètre (μm):
±2.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Peuvent être utilisées comme sphères pour couplage de fibre ou comme lentilles collimatrices
  • Ébauche idéale pour lentilles asphériques
  • Plusieurs tailles disponibles
  • Lentilles Demi Billes en N-BK7 également disponibles

Les Lentilles Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont des sphères en verre couramment utilisées dans les applications de fibre optique. Les lentilles billes sont un composant optique parfait pour améliorer le couplage des signaux entre les fibres, les émetteurs et les détecteurs. Ils sont également utilisés pour l'endoscopie, la lecture de codes-barres, les préformes sphériques pour les lentilles asphériques et les applications de capteurs. Les Lentilles Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont non traitées et sont optimales pour les longueurs d'onde de 350 à 2200 nm. Si vos applications nécessitent une conception plus compacte, les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont également disponibles.  

Remarque : La sphéricité correspond à la déviation de la forme de la lentille bille par rapport à une sphère parfaite.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer