TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1mm Diamètre, N-BK7, Lentille Demi Bille

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
Stock #49-568 3-4 jours
×
- +
€48,00
Qté 1-10
€48,00
Qté 11+
€38,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
1.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Type:
Half-Ball Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Rayon R (mm):
0.50
Tolérance Rayon (μm):
+0.0/-1.5
Épaisseur (mm):
0.50
Tolérance Diamètre (μm):
±2.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lentilles hémisphériques pour le couplage de fibres
  • Lentilles collimatrices

Les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont idéales pour des applications telles que la communication par fibre, l'endoscopie, la microscopie, les dispositifs de capture optique et les systèmes de mesure laser. Les Lentilles Demi-Billes (hémisphériques) peuvent être interchangées avec des Lentilles-Billes complètes si les contraintes physiques d'une application exigent une conception plus compacte. Ces lentilles collimatrices sont non traitées, avec une gamme de longueurs d'onde de 350-2200 nm. Les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 0,50 à 10,00 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer