TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Achromatiques Asphérisées

Aspherized Achromatic Lenses

Aspherized Achromatic Lenses
×
  • Asphère à correction chromatique et à faible coût, conception innovante unique
  • Meilleure correction de couleur que les lentilles achromatiques standards
  • Correction sphérique similaire à celle des asphères usinées
  • Fichiers optiques disponibles

Les Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC® comblent le fossé entre les achromats à correction de couleur et les asphères à correction d'aberration sphérique. Cette conception unique permet d'obtenir un composant asphérique rentable, dont les couleurs sont corrigées. Le doublet de lentilles est constitué de deux éléments cimentés qui sont appariés pour leur capacité de correction des couleurs et leur petite taille de point RMS.  La seconde surface du doublet est fondue avec une surface asphérique en polymère moulé. Ces moules créent un contour asphérique stable, supprimant ou réduisant ainsi les erreurs de front d’onde présentes dans les achromats typiques, tout en augmentant l’ouverture numérique. Les applications typiques des Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC sont variées, comprenant la focalisation ou la collimation par fibre optique, le relais de l’image, l’inspection, la numérisation et l’imagerie à haute ouverture numérique. 

Ces lentilles ont été récompensées par le PhAST/Laser Focus World Innovation Award pour l’optique et les composants optiques. 

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer