50,8mm Dia. x 50,8mm FL, non traité, Lentille Asphérique en ZnSe

×
Stock #62-963 3-4 jours
×
- +
€1.397,00
Qté 1+
€1.397,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.80 +0.0/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
50.80 @ 10600nm
Ouverture Numérique NA:
0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Longueur d'onde de conception asphérique:
10600
Traitement:
Uncoated
Centrage (arcmin):
≤3
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.10
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.30 ±0.20
f/#:
1.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 18000
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Susbtrat ZnSe
  • Conception de Limitation de Diffraction

Nos lentilles asphériques en Séléniure de Zinc offrent une performance de focalisation à la limite de diffraction. Idéales pour focaliser en sortie d'un laser CO2, les lentilles sont offertes non traitées ou avec un traitement anti-reflet à large bande permettant l'obtention d'une excellente performance sur une large gamme spectrale allant de 8 μm à 12 μm. Pour des tailles personnalisées ou d'autres configurations, veuillez s'il vous plaît contacter notre service clientèle au 08 20 20 75 55.

Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer