Lentille Asphérique Moulée de LightPath 357775 | 6,33 mm de dia., NA de 0,60, BBAR (350-600 nm)

See More by Lightpath®
×
Stock #83-990 3-4 jours
×
- +
€95,00
Qté 1-10
€95,00
Qté 11+
€83,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
6.33 ±0.015
Distance Focale EFL (mm):
4.02 @ 405nm
Ouverture Numérique NA:
0.60
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
405
Traitement:
BBAR (350-600nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
Qualité de Surface:
40-20
Ouverture Utile CA (mm):
4.80
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.59
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.90 ±0.05
f/#:
0.83
Biseau:
Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
357775
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 600
Distance de Travail (mm):
2.41
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conceptions optimisées pour diodes laser 405 nm et 488 nm
  • Idéales en instrumentation biomédicale et applications de stockage de données
  • Conceptions de lentilles asphériques moulées limitées par diffraction

Les Lentilles Asphériques de Collimation pour Laser Bleu de LightPath® sont conçues pour simplifier la conception et l'implémentation de systèmes laser en instrumentation biomédicale, notamment la cytométrie en flux et d'imagerie, détection par fluorescence et les systèmes de stockage de données à haut débit. Ces lentilles asphériques sont conçues et fabriquées pour répondre aux exigences optiques pour les applications à haute performance mentionnées précédemment. Chaque lentille asphérique est disponible avec un traitement antireflet à haute performance offrant un maximum de transmission dans la plage de longueur d'onde 350 - 500 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer