TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia x 20mm EFL Lentille Achromatique Asphérisée de Précision

×
Stock #85-301 3-4 jours
×
- +
€1.175,00
Qté 1-5
€1.175,00
Qté 6+
€1.058,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
20.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
8.56
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Centrage (arcmin):
≤3
Épaisseur Centrale CT (mm):
23.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
15.00
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
8.2
Épaisseur au Bord ET (mm):
11.75
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
f/#:
0.8
Ouverture Numérique NA:
0.63
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 700
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
0.8λ

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Asphères toutes en verre à correction chromatique

  • Idéales pour les applications biotechnologiques et d’imagerie

  • Traitées MgF2

Les Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision tout en verre sont de vrais achromats démontrant moins de 10 μm de décalalge focal chromatique. Ces lentilles achromatiques sont limitées par la diffraction sur tout le spectre visible et possèdent de grandes ouvertures numériques pour un flux de lumière accru et de petites tailles de spots. Les Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision TECHSPEC® sont idéales en microscopie par fluorescence et pour des applications d’imagerie ayant un faible rapport signal-bruit ainsi que pour de nombreuses applications biotechnologiques laser.

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer