TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm de Dia x 12,5mm FL, non traité, Lentille Asphérique Ge

×
Stock #68-235 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€981,00
Qté 1-5
€981,00
Qté 6+
€784,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
12.50 @ 4000nm
Ouverture Numérique NA:
1.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
11.61
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Longueur d'onde de conception asphérique:
4000
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/6
Traitement:
Uncoated
Centrage (arcmin):
≤5
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.5
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.24 ±0.10
f/#:
0.5
Biseau:
Protective bevel as needed
Bords:
Diamond Turned
Rayon R2 (mm):
435.187
Shape of Back Surface:
Convex
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Performance de focalisation à la limite de diffraction
  • Différents traitements disponibles
  • Fichiers optiques disponibles sur demande
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Nos Lentilles TECHSPEC® Asphériques IR en Germanium offrent une performance de focalisation à la limite de diffraction sur une large gamme spectrale dans les régions de l’infrarouge moyen et lointain. Idéales avec des sources monochromatiques, telles que des lasers à cascade quantique, ces lentilles offrent une alternative de haute performance par rapport aux lentilles plan convexes conventionnelles.

Chaque asphère est disponible non traitée ou avec une option de traitement BBAR. Le Germanium non traité procure une transmission inférieure à < 50 %, des traitements AR à façon devraient donc être considérés si vous spécifiez une lentille non traitée. Chacune des lentilles possédant un traitement BBAR offrent plus de > 95 % de transmission, les rendant idéales dans une variété d’applications OEM. Pour des conceptions à façon ou différentes options de traitement, veuillez s’il vous plaît contacter notre département d'ingénierie.

Informations Techniques

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm