Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354850 | 6,33 mm de dia., NA 0,13, BBAR (350-700 nm)

See More by Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
Stock #83-543 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€88,00
Qté 1-10
€88,00
Qté 11+
€77,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
6.33 ±0.015
Distance Focale EFL (mm):
22.00 @ 670nm
Ouverture Numérique NA:
0.13
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d'onde de conception asphérique:
670
Traitement:
BBAR (350-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
Qualité de Surface:
40-20
Ouverture Utile CA (mm):
5.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.35
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.66 ±0.05
f/#:
3.85
Biseau:
Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible:
Thickness: 0.25 (t) (mm)
Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm):
19.157
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
354850
Température d'Utilisation (°C):
≤200
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 700
Applications Typiques:
Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm):
20.41
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Éliminent l'aberration sphérique
  • Plusieurs options de traitement disponibles
  • Nombreuses options de traitement disponibles

Les Lentilles Asphériques Moulées Geltech™ de LightPath® sont utilisées pour éliminer l'aberration sphérique et améliorer la précision de focalisation et de collimation dans une multitude d'applications laser.  Les Lentilles Asphériques Moulées Geltech™ de LightPath® à faible NA sont conçues pour maintenir la forme du faisceau, tandis que les lentilles à NA élevée recueillent toute la lumière disponible afin de conserver la puissance du faisceau sur de longues distances. lenses are designed to maintain beam shape, while high NA lenses gather all available light to maintain beam power over long distances. Ces lentilles sont idéales pour les applications comprenant notamment les systèmes de visée, les lecteurs de codes-barres, les diodes laser à couplage de fibres, le stockage de données optiques ou les lasers biomédicaux.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer