Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
-25.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-27.33
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
8.1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.55 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
2.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.55 ±0.05
Rayon R1 (mm):
-17.75
Rayon R2 (mm):
12.17
Rayon R3 (mm):
109.75
Épaisseur au Bord ET (mm):
5.13
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF2 TECHSPEC® sont constituées de deux éléments optiques collés l'un à l'autre. Les doublets négatifs sont corrigés au niveau des aberrations chromatiques et axiales. Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF2 TECHSPEC® sont utilisées principalement en tant que lentilles Barlow pour augmenter les distances focales. Ces lentilles sont souvent utilsées avec des systèmes de miroirs achromatiques positifs et des objectifs d’imagerie.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.