TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6,25mm Dia. x 12,5mm EFL, Triplet Achromatique Steinheil

×
Stock #47-673 En Stock
×
- +
€109,00
Qté 1-5
€109,00
Qté 6+
€87,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
6.25 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
12.50
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
8.94
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
9.00
Épaisseur Centrale A (mm):
5.00
Épaisseur Centrale B (mm):
2.00
Rayon R1 (mm):
7.81
Rayon R2 (mm):
4.09
Rayon R3 (mm):
-4.09
Rayon R4 (mm):
-7.81
Épaisseur au Bord ET (mm):
7.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
2.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Triplet Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC® sont conçus pour des rapports conjugés de 1:1 et utilisent la symétrie pour corriger les aberrations. Les achromats Steinheil sont consitutés d’un élément central ayant un indice faible collé entre deux éléments externes identiques ayant un indice élevé. Chaque lentille est réduite à des ouvertures dont la correction d'aberrations est raisonnable pour des champs larges. Les Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC® présentent des diamètres petits ce qui permet de les monter dans des espaces plus étroits que les modèles de lentilles Steinheil traditionnels. Les Triplets Steinheil sont parfaits pour une utilisation dans des systèmes de relais.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer