Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
1.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
3.00
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Distance Focale Arrière BFL (mm):
2.48
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
0.5
Centrage (arcmin):
30-45
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
0.50 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
0.50 ±0.05
Rayon R1 (mm):
1.75
Rayon R2 (mm):
-1.75
Rayon R3 (mm):
-7.13
Épaisseur au Bord ET (mm):
0.91
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Conçues pour un angle d'incidence de 0°
Réflectance inférieure à 1,75% par surface à 400 - 700 nm
Lentilles achromatiques traitées VIS 0° et VIS-NIR également disponibles
Les Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 TECHSPEC® sont constituées de deux composants optiques collés ensemble pour former un doublet achromatique, celui-ci étant optimisé pour corriger sur un axe les aberrations sphériques et chromatiques. Ces lentilles comportent une seule couche de MgF2 qui offre une réflectivité inférieure à 1,75% entre 400 et 700 nm. Les Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 TECHSPEC sont les meilleures pour les applications impliquant l'imagerie multicolore (lumière blanche) en raison de leur appariement spécifique de lentilles à doublet qui leur permet de corriger la séparation des couleurs inhérente au verre. En éliminant les aberrations chromatiques problématiques, les doublets achromatiques deviennent le moyen le plus rentable pour l'éclairage et l'imagerie polychromatiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.