TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm Dia x 44,5mm FL, traité MgF2, Lentille Achrom.

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #49-763 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
- +
€76,00
Qté 1-5
€76,00
Qté 6+
€60,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
44.45
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
41.98
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
11.70
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
3.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.00 ±0.10
Rayon R1 (mm):
28.49
Rayon R2 (mm):
-20.03
Rayon R3 (mm):
-81.41
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.04
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
3.5
Ouverture Numérique NA:
0.14
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Réflectance inférieure à 1,75% par surface à 400 - 700 nm
  • Lentilles achromatiques traitées VIS 0° et VIS-NIR également disponibles

Les Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 TECHSPEC® sont constituées de deux composants optiques collés ensemble pour former un doublet achromatique, celui-ci étant optimisé pour corriger sur un axe les aberrations sphériques et chromatiques. Ces lentilles comportent une seule couche de MgF2 qui offre une réflectivité inférieure à 1,75% entre 400 et 700 nm. Les Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 TECHSPEC sont les meilleures pour les applications impliquant l'imagerie multicolore (lumière blanche) en raison de leur appariement spécifique de lentilles à doublet qui leur permet de corriger la séparation des couleurs inhérente au verre. En éliminant les aberrations chromatiques problématiques, les doublets achromatiques deviennent le moyen le plus rentable pour l'éclairage et l'imagerie polychromatiques. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer