Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
90.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
88.47
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Utile CA (mm):
11.50
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.58 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
1.98 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
1.60 ±0.05
Rayon R1 (mm):
55.80
Rayon R2 (mm):
-40.17
Rayon R3 (mm):
-116.32
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.06
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Conçues pour un angle d'incidence de 0°
Réflectance inférieure à 0,25% par surface à 880 nm
Lentilles achromatiques traitées MgF2 et VIS 0° également disponibles
Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR TECHSPEC® consistent de deux composants optiques accolés ensemble pour former un doublet achromatique. Le doublet est optimisé par ordinateur pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe. Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR TECHSPEC® sont dotées d’un traitement antireflets à large bande dans le visible et l’infrarouge proche, qui est spécialement optimisé pour offrir une transmission maximale (>99%) dans l’infrarouge proche. Les lentilles achromatiques réduisent la réflexion à moins de 0,25% par surface à 880 nm. Des lentilles achromatiques traitées fluorure de magnésium et VIS 0° sont également disponibles.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.