Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
25.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
21.59
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
405.00
Ouverture Utile CA (mm):
11.50
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
5.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.00 ±0.10
Rayon R1 (mm):
15.08
Rayon R2 (mm):
-11.48
Rayon R3 (mm):
-30.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.99
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Excellente Transmission entre 345 – 700 nm
Idéaux pour Etre Utilisés avec des Lampes à Mercure et LEDs Proche UV
Prix Coûtant, Conception Cémentée
Nos Doublets Achromatiques TECHSPEC® NUV sont spécifiquement conçus pour minimiser la taille du faisceau pour une illumination polychromatique dans la région 345 – 700 nm. Idéaux en applications de fluorescence, ainsi que pour une simple focalisation de sources UV, telles que les Lampes à Arc, LEDs UV, et Lasers Triplés Nd:YAG. Nos Doublets Achromatiques TECHSPEC® Proche UV se composent d'une simple conception cémentée, et sont une excellente alternative aux doublets et triplets à espace d'air pour l'UV. Les doublets offrent >90 % de transmission à 360 nm, et une transmission >50 % à 334 nm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.