TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Paire Achromatique 15 mm, 1:1,25 à Achromats de 40 et 50 mm EFL

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
Stock #55-275 3-4 jours
×
- +
€182,50
Qté 1-5
€182,50
Qté 6+
€146,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
9.5
Espace Air Central (mm):
2.89
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
f/5.28
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Distance Focale EFL A (mm):
40.00
Distance Focale EFL B (mm):
50.00
Diamètre du Logement (mm):
15 +0.0/-0.10
Longueur du Logement (mm):
21 ±0.2
Espace Bord à Monture (mm):
4
Grossisse-
ment:
1:1.25
Distance Objet (mm):
33.30
Distance Image (mm):
43.47
Construction:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
Type:
Relay Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Diamètre de 15 ou 30 mm
  • Lentilles traitées AR
  • Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles 

Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC® combinent nos achromats TECHSPEC® dans des configurations communes utilisées pour des applications de relais et de projection. Présentée dans un boîtier fin en aluminium, chaque paire est prête à être intégrée dans un grand nombre d'applications OEM, éliminant ainsi la nécessité de manipuler des optiques en vrac. Les paires de 15,0 mm peuvent être couplées à des composants à montage en C à l'aide des Barillets Hélicoïdaux. Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC ont également été orientées pour une performance optimale du système. Toutes les lentilles 15,0 mm et 30,0 mm sont traitées AR. Les paires au f/# plus faibles peuvent ne pas être idéales pour les applications d’imagerie, selon la performance souhaitée. Des lentilles cylindriques peuvent être incorporées afin de générer des raies ou nappes de lumière.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer