TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

725nm OD 4 Filtre Passe-Bas 25mm de Diamètre

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
Stock #86-103 3-4 jours
×
- +
€267,00
Qté 1-5
€267,00
Qté 6+
€213,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
725.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Bande de Coupure (nm):
740 - 1090
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
≥91
Bande de Transmission (nm):
400 - 710
Type:
Shortpass Filter
Ouverture Utile (%):
>80
Front d'Onde Transmis, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Facteur Pente (%):
<1
Tolérance Coupure (%):
±1
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Remarque:
Arrow on part indicates filter coated surface.
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1090

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Larges gammes de transmission et de rejet
  • Pente raide pour sélection spectrale précise
  • Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés

Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance ont un meilleur blocage dans la bande de rejet tout en maximisant la transmission dans la bande passante. Ils ont une densité optique de 4,0 dans la bande de réjet,  combinée avec une transmission de 91% dans la bande passante, ce qui rend ces filtres  idéaux pour une grande variété d'applications. Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance  peuvent être combinés avec nos Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® pour créer un filtre passe-bande de précision personnalisé. Les Kits de Filtres Passe-Bas VIS comprennent 7 filtres entre 400 et 700 nm et sont idéaux pour l'intégration avec nos Roues de Filtres. 

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer