TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1050nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Passe-Bas Dichroique

TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

×
Stock #86-678 Contact
×
- +
€129,00
Qté 1-5
€129,00
Qté 6+
€101,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50
Angle d'Incidence (°):
45
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
1,050.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Transmission Polarisation-P (%):
>80
Réflexion (%):
>97 Average Polarization
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
1102 - 1365
Transmission pour Lumière S-Polarisée (%):
>80
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
1.05
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85 Average Polarization
Bande de Transmission (nm):
546 - 1008
Type:
Dichroic Filter
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4
Tolérance Coupure (%):
±2
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>95
Réflexion Polarisation-P (%):
>95
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Spécification du Traitement:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: MgF2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
546 - 1365

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Larges gammes de transmission et de réflexion
  • De nombreuses tailles communes disponibles

Nos Filtres Passe-Bas Dichroïques TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés à 45°. La lumière rejetée est réfléchie à 90°, rendant ces filtres idéaux pour les applications de fluorescence ou comme séparateurs spectraux. Les filtres démontrent une faible dépendance à la polarisation, de larges bandes spectrales, et sont fabriqués d'un substrat de précision de silice fondue. Les Filtres Passe-Bas Dichroïques TECHSPEC® ont une longueur d'onde de coupure nette et sont disponibles dans une large gamme de tailles pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces filtres peuvent être combinés avec les Filtres Passe-Haut Dichroïques TECHSPEC® pour créer des filtres passe-bande personnalisés. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer