TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Ensemble de Roue de Filtres avec Filtres Passe-Hauts Visibles

×
Stock #59-604 Contact
×
- +
€821,00
Qté 1+
€821,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Hard Coated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Filtres Inclus:
Densité Optique OD:
≥2.0
Type:
Longpass Filter

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
  • Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
  • Monture C Compatible

Ces ensembles incluent une assemblée de roue de six filtres avec certains des filtres les plus populaires disponibles dans notre catalogue. Feuillet d’instruction est inclut pour le placement de chaque filtre. Les filtres de diamètre 1" étant inclus sont spécifiques à leur ensemble.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer